3-kraki griper HGDT-40-A
540865
GTIN 4052568179397
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
206 N
Hod po čeljusti hvataljke
6 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja