3-kraki griper HGDT-50-A
540868
GTIN 4052568179427
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
307 N
Hod po čeljusti hvataljke
8 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja