3-kraki griper HGDT-63-A

540871

GTIN 4052568179458

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
551 N
Hod po čeljusti hvataljke
10 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja