Regulator pritiska MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Napojna ploča
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
13000 l/min - 22000 l/min
Opseg regulisanja pritiska
0.5 bar - 16 bar
Maks. histereza pritiska
0.4 bar