Plastično crevo PEN-12X1,75-SW
543244
GTIN 4052568050788
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Spoljašni prečnik
12 mm
Unutrašnji prečnik
8.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 60 °C