• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Plastično crevo PEN: atraktivna cena!

Crevo za vaše standardne primene:
U kombinaciji sa navojnim spojevima QS, PEN vam nudi optimalno kompletno rešenje. Ova kombinacija koja se može koristiti na različite načine, usmerena je upravo na optimalan i trajno besprekoran rad vaših sistema.

Svestrano u upotrebi – po atraktivnoj ceni

Povoljno PEN crevo je idealno za standardne pneumatske primene. U kombinaciji sa navojnim spojevima iz porodice QS, predstavlja kompletan paket u pogledu tehnike i ekonomičnosti.

Pouzdano snabdevanje komprimovanim vazduhom

Bilo u standardnim primenama ili u kontaktu sa vodom do 50 °C u vlažnim područjima: u crevu PEN ne nastaju pukotine usled hidrolize.

Visoka otpornost na habanje u područjima sa visokim koeficijentom trenja

U područjima primene sa povećanim koeficijentom trenja, npr. energetski lanci, crevo PEN je veoma otporno na abraziju. Ako se pravilno položi, čak i uz minimalne dozvoljene radijuse u prostoru za ugradnju, crevo PEN je veoma elastično čak i pri veoma dinamičnim pokretima.

Kratko vreme instalacije zahvaljujući proverenom principu „utakni i radi“

Sa proverenim principom zatvaranja i otpuštanja, navojni spoj QS se može spojiti brzo i sigurno jednostavnim umetanjem i otpuštanjem – i to uz uobičajeni Festo kvalitet.

Primer primene:
Montažni sistem sa malim ciklusima savijanja