Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Senzor položaja za T-žleb

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Senzor položaja SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

543876

GTIN 4052568091811

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Opseg radnog pritiska DC
5 V - 30 V
Funkcija uklopnog elementa
Zatvarač
Uklopni izlaz
sa kontaktima bipolarno