Mini klizači DGSL-4-30-PA
543912
GTIN 4052568182571
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
6 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
17 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja