Mini klizači DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN 4052568182663
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
8 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
30 N
Hod
10 mm
Prigušenje
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja