Mini klizači DGSL-8-30-P1A
543934
GTIN 4052568182793
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
10 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
47 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja