Mini klizači DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN 4052568183042
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
100 mm
Prigušenje
Amortizer progresivan sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja