Mini klizači DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN 4052568183257
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
121 N
Hod
150 mm
Prigušenje
Amortizer progresivan sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja