Mini slide DGSL-16-150-Y3A
544004
GTIN 4052568183479
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188 N
Hod
150 mm
Prigušenje
Amortizer progresivan sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja