Mini klizači DGSL-20-40-P1A

544017

GTIN 4052568183608

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
40 mm
Prigušenje
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja