Mini klizači DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
150 mm
Prigušenje
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig mit Festanschlag
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja