Mini klizači DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
295 N
Hod
80 mm
Prigušenje
Amortizer progresivan sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja