Mini klizači DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
483 N
Hod
40 mm
Prigušenje
Amortizer progresivan sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja