Elektromagnetni ventil VMPA1-M1H-I-M7-PI

545230

GTIN 4052568184070

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x2/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
260 l/min
Pneumatski priključak 1
M7
Vrsta aktiviranja
električni