Cilindar šarke DWB-63-75-Y

549574

GTIN 4052568190927

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Hod
75 mm
Pneumatski priključak
Rc1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
1682 N