Cilindar šarke DWB-63-100-Y-AB
549733
GTIN 4052568191528
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
63 mm
Hod
100 mm
Pneumatski priključak
Rc1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
1682 N