Plastično crevo PEN-4X0,75-GN

551468

GTIN 4052568052539

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
4 mm
Unutrašnji prečnik
2.7 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 60 °C