Plastično crevo PEN-8X1,25-GN

551470

GTIN 4052568052553

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Spoljašni prečnik
8 mm
Unutrašnji prečnik
5.7 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okruženja
-30 °C - 60 °C