Kompaktni cilindar ADNGF-12-25-P-A

554209

GTIN 4052568198374

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
12 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
68 N
Hod
25 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja