Kompaktni cilindar ADNGF-80-30-P-A

554281

GTIN 4052568199067

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Hod
30 mm
Prigušenje
elastični zaptivni prstenovi/ploči sa obe strane
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja