Cilindar šarke DWA-50- -Y
555710
Preuzimanja
Učitava se...
Prečnik klipa
50 mm
Hod
10 mm - 200 mm
Pneumatski priključak
Rc1/4
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
990 N