Zakretno-linearna jedinica DSL-20-80-270-CC-A-S2-B
556445
GTIN 4052568200589
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0012 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja