Zakretno-linearna jedinica DSL-25-25-270-CC-A-S20-B
556466
GTIN 4052568200688
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0016 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja