Zakretno-linearna jedinica DSL-25-40-270-P-A-S20-B

556471

GTIN 4052568200718

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
1.1E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja