Swivel/linear unit DSL-32-80-270-P-A-S20-B
556519
GTIN 4052568200992
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
1.7E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja