Zakretno-linearna jedinica DSL-32- -270-CC-A-S2-B
556529
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0021 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja