Zakretno-linearna jedinica DSL-40-25-270-CC-A-S20-B
556538
GTIN 4052568201081
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 240 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.004 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja