Zakretno-linearna jedinica DSL-40-125-270-P-A-S2-B

556564

GTIN 4052568201258

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
2.4E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja