Zakretno-linearna jedinica DSL-40- -270-CC-A-S20-B

556580

Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 240 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.004 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja