Zakretno-linearna jedinica DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B

556607

GTIN 4052568201500

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
16 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
7.0E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja