Zakretno-linearna jedinica DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B

556622

GTIN 4052568201562

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
20 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0012 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja