Zakretno-linearna jedinica DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B

556658

GTIN 4052568201760

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0016 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja