Zakretno-linearna jedinica DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B
556678
GTIN 4052568201890
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Prečnik klipa
25 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
1.1E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja