Zakretno-linearna jedinica DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B

556718

GTIN 4052568202125

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 246 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
0.0021 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja