Zakretno-linearna jedinica DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Učitava se...
Prečnik klipa
32 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
1.7E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja