Zakretno-linearna jedinica DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B

556732

GTIN 4052568202170

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
40 mm
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Ugao zakretanja
0 deg - 272 deg
Dozvoljeni maseni moment inercije
2.4E-4 kgm²
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja