Cilindar šarke DW-80-75-Y

557905

GTIN 4052568204051

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Prečnik klipa
80 mm
Hod
75 mm
Pneumatski priključak
Rc3/8
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
3016 N
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), uvlačenje klipnjače
2721 N