Standardni cilindar DSNU-20-125-PPS-A

559276

GTIN 4052568097271

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
20 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
188.5 N
Hod
125 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja