Okrugli cilindar DSNU-32-40-PPS-A
559296
GTIN 4052568205720
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
32 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
482.5 N
Hod
40 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja