Okrugli cilindar DSNU-40-25-PPS-A
559305
GTIN 4052568205812
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
25 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja