Okrugli cilindar DSNU-40-40-PPS-A

559306

GTIN 4052568205829

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
40 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
752.9 N
Hod
40 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja