Okrugli cilindar DSNU-50-320-PPS-A

559324

GTIN 4052568206000

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
50 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1178.1 N
Hod
320 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja