Okrugli cilindar DSNU-63-160-PPS-A
559331
GTIN 4052568206079
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija
sa dvostrukim dejstvom
Prečnik klipa
63 mm
Teoretska sila na 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), izvlačenje klipnjače
1870.3 N
Hod
160 mm
Prigušenje
samopodešavajuće pneumatsko prigušenje krajnjeg položaja