3-kraki griper HGDT-25-A-F
560177
GTIN 4052568206420
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
148 N
Hod po čeljusti hvataljke
1.5 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja