3-kraki griper HGDT-35-A-F
560180
GTIN 4052568206451
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
274 N
Hod po čeljusti hvataljke
2 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja