3-kraki griper HGDT-40-A-F
560183
GTIN 4052568206482
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Sila hvatanja po čeljusti hvataljke pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatvaranje
330 N
Hod po čeljusti hvataljke
3 mm
Prepoznavanje položaja
za senzor položaja